Menu Search

Tornillo del panel cautivo M8 60.0 Acero inoxidable 303

Tornillo con una cabeza cilíndrica y una unidad TX. Este diseño evita que los tornillos se desenrosquen solos. Esto significa que el tornillo no se caerá del orificio del panel en el que se ha insertado. Pueden usarse en agujeros con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

20140229

Número de pieza del fabricante:

20140229

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 749 3,89 €
750 + 3,50 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

972,50 €

250 x 3,89 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Tipo de impulso Forma Torx
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros