Menu Search

Tornillo del panel cautivo M2.5 10.0 Acero inoxidable 303

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

20180058

Número de pieza del fabricante:

20180058

667 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 0,60 €
100 - 249 0,53 €
250 - 749 0,47 €
750 + 0,42 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

0,60 €

1 x 0,60 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.7
d3 max 5.0
H1 max 2.1
l2 025 3.7
Tipo de impulso Forma Phillips
Material Acero inoxidable 303
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros