Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0697 € - 0,0734 € | 6198 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
0,2054 € - 0,2162 € | 13749 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
0,089 € - 0,0937 € | 1305 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,1709 € - 0,1797 € | 10021 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,0674 € - 0,071 € | 9652 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1134 € - 0,1193 € | 315 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,0816 € - 0,0859 € | 6092 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1761 € - 0,1853 € | 19538 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
10179260 | 0,7208 € - 0,7587 € | En producción |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,2067 € - 0,2175 € | 1091 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,0698 € - 0,0735 € | 90 En stock |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,0664 € - 0,07 € | 100 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,0495 € - 0,0521 € | 4494 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,1288 € - 0,1356 € | 2300 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,0666 € - 0,0823 € | 1800 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,1841 € - 0,2273 € | 5074 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,2176 € - 0,2687 € | 403 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,062 € - 0,0765 € | 6286 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
0,1837 € - 0,2268 € | 7950 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,2008 € - 0,2479 € | En producción |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar