Menu Search

Tornillo de hombro M10 12.0 40.0 Acero inoxidable 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Referencia de Essentra:

20232436

Número de pieza del fabricante:

20232436

107 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 40.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros