Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M3 8.0 Acero inoxidable 303

Tornillo moleteado con un cabezal bajo y una cabeza ranurada. Diseño que combina las propiedades táctiles de los tornillos de apriete manual con el poder de retención de los tornillos de fijación. Proporciona una solución de fijación segura que evita daños, costes y retrasos causados por tornillos perdidos o flojos. Pueden usarse en agujeros de paneles con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

20139186

Número de pieza del fabricante:

20139186

100 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,33 €
100 - 249 3,00 €
250 - 749 2,66 €
750 + 2,33 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,33 €

1 x 3,33 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
w1 0.8
Tipo de impulso Forma ranurada
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros