Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M5 12.0 Acero inoxidable 316

Captive Thumb Screw with a low head and a slotted drive. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, cost and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Referencia de Essentra:

20188337

Número de pieza del fabricante:

20188337

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,28 €
100 - 249 3,86 €
250 - 749 3,43 €
750 + 3,00 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,28 €

1 x 4,28 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Tipo de impulso Forma ranurada
Material Acero inoxidable 316
Finalizar Blackened
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros