Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M3 10.0 Acero inoxidable 316

Tornillo cautivo de apriete manual con cabeza baja. Un diseño que combina las propiedades táctiles de los tornillos de apriete manual con la capacidad de retención de los tornillos cautivos. Ofrece una solución de fijación segura que evita los daños, costes y retrasos que causan los tornillos perdidos o sueltos. Se puede utilizar en orificios de panel roscados y no roscados.
Referencia de Essentra:

20181475

Número de pieza del fabricante:

20181475

68 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,17 €
100 - 249 2,85 €
250 - 749 2,54 €
750 + 2,22 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,17 €

1 x 3,17 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros