Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M4 10.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

Tornillo cautivo de apriete manual con cabeza baja. Un diseño que combina las propiedades táctiles de los tornillos de apriete manual con la capacidad de retención de los tornillos cautivos. Ofrece una solución de fijación segura que evite los daños, costes y retrasos causados por los tornillos perdidos o sueltos. Se puede utilizar en orificios de paneles roscados y no roscados. Acabado ennegrecido y fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20184865

Número de pieza del fabricante:

20184865

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,42 €
100 - 249 3,07 €
250 - 749 2,73 €
750 + 2,39 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,42 €

1 x 3,42 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 10.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Finalizar Blackened
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros