Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M8 30.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

Captive Thumb Screw with a low head. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish made from stainless steel.
Referencia de Essentra:

20190156

Número de pieza del fabricante:

20190156

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,75 €
100 - 249 5,17 €
250 - 749 4,60 €
750 + 4,02 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,75 €

1 x 5,75 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 30.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Finalizar Blackened
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros