Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M8 35.0 Acero inoxidable 303

Tornillo moleteado con un cabezal largo. Diseño que combina las propiedades táctiles de los tornillos de apriete manual con el poder de retención de los tornillos de fijación. Proporciona una solución de fijación segura que evita daños, costes y retrasos causados por tornillos perdidos o flojos. Pueden usarse en agujeros de paneles con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

20140748

Número de pieza del fabricante:

20140748

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,64 €
100 - 249 4,18 €
250 - 749 3,72 €
750 + 3,25 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,64 €

1 x 4,64 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 10.0
d4 min 8.5
l1 025 35.0
l2 025 17.5
h1 16.0
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros