En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Estas juntas universales simples con extremos sólidos sin taladrar se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes sólidos y sin taladrar. Proporcionan una conexión fuerte y fiable, por lo que son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia.
Diseñadas para transmitir tensión y rotación entre dos ejes no alineados al tiempo que ajustan la desalineación con una velocidad de accionamiento de la junta máxima de 1000 rpm. Se diseñan para permitir una rotación suave y fiable, al tiempo que disminuyen la fricción y el desgaste.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Entre las aplicaciones típicas, se utilizan en ejes con chaveta de automoción, maquinaria industrial y sistemas de dirección.
Estas juntas universales dobles con extremos sólidos sin taladrar son componentes mecánicos utilizados cuando se requieren ángulos de flexión considerables o cuando dos ejes están desplazados uno respecto al otro. Por su forma característica, son perfectas para aplicaciones exigentes que requieren una alta capacidad de tensión, resistencia al uso y el desgaste, y capacidad de soportar ángulos de desalineación considerables.
Están diseñadas para soportar cargas enormes y proporcionar rendimiento duradero en entornos de trabajo difíciles. Tienen una velocidad de accionamiento máxima de 1000 rpm para las juntas con cojinete de bolas.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y se mueven con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas apropiadas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Estas juntas universales simples se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes desalineados. Transmiten tensión y rotación entre dos ejes desalienados al tiempo que se adaptan a una desalineación angular.
Se utilizan para transmitir tensión y cambiar la longitud al tiempo que permiten leves desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm. Diseñadas para soportar cargas grandes y proporcionar un rendimiento consistente en condiciones difíciles.
Disponibles con cojinetes de rodillo sencillo o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento. Bajo demanda, pueden suministrarse orificios con llave o cuadrados. Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar