En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los tapones con aleta encajan en el orificio de un tubo e impiden la entrada de suciedad. El tapón para orificios cuenta con aletas suaves que lo convierten en una opción idea para aplicaciones con tubos de cobre y paredes finas.
El diseño también incluye una lengüeta pequeña y discreta que hace que el ajuste y extracción sea rápido y, a su vez, fácil.
La brida ancha de estos tapones y capuchones ahusados de PEBD ofrece una mayor protección y una extracción fácil. Diseñados para su uso como capuchón y tapón, ofrecen una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Nuestra gama está disponible en azul y rojo.
Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.
Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. Este grupo está compuesto por más de 300 piezas que ofrecen tamaños que varían de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar