En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Un tornillo de llave de vaso es un tipo de fijación que se utiliza para sujetar objetos juntos. Se utiliza habitualmente en conexiones mecánicas y muchos otros tipos de aplicaciones, como las del interior de electrodomésticos o dispositivos electrónicos de consumo. Para cada aplicación individual, debe seleccionar el tamaño y el tipo de cabeza adecuados. Nuestra gama ofrece tornillos de cabeza extraplana y ultraplana, de cabeza hexagonal, moleteados y de cabeza de vaso.
Los tornillos de llave de vaso cuentan con cabezas grandes en un extremo y un eje cilíndrico con una rosca externa: una estructura helicoidal que permite que el tornillo avance al girarlo. El orificio roscado tiene una rosca interna que coincide con la rosca externa del tornillo. Cuando este tornillo se inserta y gira en un orificio roscado, avanza. El tornillo se aprieta y afloja aplicando torsión a la cabeza del tornillo con una herramienta.
Esta gama de tornillos presentan una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible. Estos tornillos están disponibles en una selección de dos opciones de cabezal bajo.
La primera de estas opciones ayuda a reducir el espacio de la altura del cabezal general del tornillo, lo que significa que no se requiere avellanador, a diferencia de los tornillos de cabeza plana. La segunda opción tiene un perfil extremadamente bajo y no necesita agujero con posicionamiento avellanado. Estos tornillos son ideales para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.
Los tornillos suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado). Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Adecuados para fijarse usando una llave hexagonal para la cabeza Allen
Tornillos con cabeza hexagonal, disponibles en numerosos materiales y tamaños
Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar