En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Estas tuercas de bloqueo insertables están diseñadas para montajes rápidos y fijaciones firmes. Evitan que los tornillos o pernos giren, se deslicen o se suelten. Eliminan la necesidad de invertir tiempo en roscar y desenroscar en roscas largas y el riesgo de romper las roscas.
Están zincadas para ser resistentes a la corrosión y pueden deslizarse sobre espárragos rotos o inclinados en un ángulo de hasta 20 grados. Pueden usarse en exteriores, no necesitan mantenimiento y son reutilizables. Se montan y desmontan un 50 % más rápido, ahorrando tiempo y esfuerzo en su uso.
Sencillas de instalar en ubicaciones con espacio limitado y no requieren una llave específica. Solo hay que abrir la tuerca de bloqueo, colocarlas en la posición deseada y apretarlas con una llave. Además, soportan temperaturas de hasta +150 ºC. Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, andamiaje, automoción y mecánica.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar