Keltaiset LDPE:stä valmistetut painotulpat on suunniteltu erityisesti suojaamaan DKO-painokiinnikkeitä (24 nippa ja O-rengas) vaurioilta ja lialta kuljetuksen, säilytyksen ja käsittelyn aikana. Joustava rihla takaa tiukan ja tiiviin istumisen DKO-nivelmutteriin, ja sivulla oleva vetokieleke mahdollistaa tehokkaan irrotuksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Inside Diameter | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Liuskan pituus | Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki) | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0814 € - 0,0946 € | 23616 Varastossa |
|
M36 x 2
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||||||
0,0256 € - 0,0623 € | 34370 Varastossa |
|
M12 x 1.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||||||
0,0861 € - 0,194 € | 18508 Varastossa |
|
M20 x 1.5
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||||||
0,0573 € - 0,0693 € | 42127 Varastossa |
|
M30 x 2
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
||||||
0,0818 € - 0,1845 € | 145600 Varastossa |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,0483 € - 0,0584 € | 15999 Varastossa |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,1071 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M45 x 2
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||||||
0,0283 € - 0,0692 € | 106322 Varastossa |
|
M14 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||||||
0,0958 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,2245 € - 0,2519 € | 5045 Varastossa |
|
M52 x 2
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
||||||
0,0328 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M16 x 1.5
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
||||||
0,0844 € - 0,0981 € | 25110 Varastossa |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,1054 € - 0,1054 € | 11651 Varastossa |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
0,0245 € - 0,0245 € | 25500 Varastossa |
|
M14 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||||||
0,0444 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M30 x 2
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
||||||
0,0336 € - 0,0336 € | 19500 Varastossa |
|
M22 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||||||
0,0328 € - 0,0328 € | 13908 Varastossa |
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||||||
0,046 € - 0,046 € | 7999 Varastossa |
|
M26 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||||||
0,0403 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M24 x 1.5
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||||||
0,0681 € - 0,0681 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M42 x 2
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa