Nämä Dyna-Force-puristimet on suunniteltu kiinnittämään, puristamaan ja pitämään paikoillaan osia. Se antaa lujan ja luotettavan tarttumisen, mutta on myös helppokäyttöinen ja tarkka. Suuri puristusvoima tehostaa tuottavuutta ja tarkkuutta teollisuuden prosesseissa.
Niillä on matala profiili, kompakti muoto ja sileät tai uritetut pinnat. Puristin liikkuu kulmaan tarjotakseen positiivisen alaspäin suuntautuvan puristusvoiman – joka on noin 25 % puristusvoimasta. Tarkan kohdistuksen saavuttamiseksi puristuksen tukitaso on langalla leikattu.
Puristimen tukipinta voi olla samalla tasolla puristuslevyn kanssa tai koholla läpiporaamisen mahdollistamiseksi. Sitä voidaan käyttää lukuisilla eri teollisuuden aloilla, kuten tuotannossa, metallityössä ja autoteollisuuden kokoonpanossa.
Materiaali: Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leuan tyyppi | Käyttöruuvi d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162,72 € - 191,43 € | 3 Varastossa |
Hammastettu
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
150,73 € - 177,33 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sileä
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
107,19 € - 126,11 € | 2 Varastossa |
Hammastettu
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
99,29 € - 116,81 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sileä
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
103,24 € - 121,46 € | 3 Varastossa |
Hammastettu
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
95,20 € - 112,00 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sileä
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa