Esittelytelineitä on tarjolla liimapinnalla ja ilman, ja ne kiinnittävät tulostusmateriaalin tehokkaasti markkinointi- ja muissa esittelyissä. Läpinäkyvä materiaali on kestävää eikä peitä esittelyä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Asennustapa | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1418 € - 2,7371 € | 4999 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
0,6092 € - 0,6763 € | 9848 Varastossa |
5.827 in
148.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
0,4559 € - 0,4559 € | 30000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
1,903 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.654 in
296.0 mm
|
Liima
|
||||||||
0,0627 € - 0,0696 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||||
0,5134 € - 0,5709 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.614 in
41.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
1,3622 € - 5,5489 € | 1365 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Liima
|
||||||||
0,6694 € - 0,7434 € | 6799 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Liima
|
||||||||
2,0399 € - 3,0394 € | 2658 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
0,8283 € - 0,9214 € | 4499 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
44,5231 € - 49,4519 € | 40 Varastossa |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||||||||
0,104 € - 0,1156 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.083 in
27.5 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
0,2039 € - 0,2272 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.85 in
47.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||||||||
1,5607 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.756 in
70.0 mm
|
Liima
|
||||||||
1,7387 € - 1,9441 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.654 in
296.0 mm
|
Liima
|
||||||||
3,1078 € - 6,1239 € | 2398 Varastossa |
39.37 in
1000.0 mm
|
Liima
|
||||||||
1,1705 € - 2,4381 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.268 in
210.0 mm
|
Liima
|
||||||||
0,0584 € - 0,065 € | 88 Varastossa |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||||||||
0,1903 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
Liima
|
||||||||
562,3442 € - 562,3442 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.846 in
21.5 mm
|
Liima
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa