Rengaspulteilla varustettuja terästankoja saa eri kokoisina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pituus reiän keskiöön | Kierrekoko | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Kierteen pituus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,4761 € - 38,4761 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
9,8427 € - 9,8427 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
25,8841 € - 25,8841 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
20,4505 € - 20,4505 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
34,7932 € - 34,7932 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
7,8586 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
16,5083 € - 16,5083 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
13,785 € - 13,785 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
28,5037 € - 28,5037 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
10,7764 € - 10,7764 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10,0372 € - 10,0372 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10,4003 € - 10,4003 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
7,3917 € - 7,3917 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
11,736 € - 11,736 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
8,6885 € - 8,6885 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
75,2664 € - 75,2664 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
14,8094 € - 14,8094 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
28,6723 € - 28,6723 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1504662 | 27,7386 € - 27,7386 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
67,0447 € - 67,0447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa