Näitä haarukan kiinnitysklipsejä käytetään pitämään haarukkatappi paikoillaan ja tarjoamaan luotettava ja kätevä vaihtoehto mekaanisten liitäntöjen eheyden säilyttämiseen.
Sen silmukkamainen tai U:n mallinen muoto sopii haarukkanivelen alustan ympärille lukiten sen paikoilleen ja estäen tahattoman irtikytkennän, jolloin tuloksena on siisti ja kompakti kokoonpano. Teräsmateriaali takaa pitkän käyttöiän ja suurten painojen kestokyvyn sekä kulumisensietokyvyn.
Se on helppo asentaa haarukkaniveleen ja irrottaa siitä. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Clevis koko | h4 | d1 tol. h11 | h1 | h3 | h2 | l1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,34 € - 0,48 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5x10
|
4.5
|
5.0
|
10.0
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
|||
0,53 € - 0,76 € | 2794 Varastossa |
10x40
|
10.0
|
10.0
|
40.0
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
|||
3,10 € - 4,43 € | 97 Varastossa |
14x56
|
14.0
|
14.0
|
56.0
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
|||
2,15 € - 3,07 € | 641 Varastossa |
16x64
|
16.0
|
16.0
|
64.0
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
|||
0,87 € - 1,24 € | 216 Varastossa |
5x12
|
6.5
|
5.0
|
12.0
|
23.0
|
27.0
|
14
|
|||
2,39 € - 3,42 € | 3 Varastossa |
16x32
|
16.0
|
16.0
|
32.0
|
62.0
|
73.0
|
36
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 629 Varastossa |
6x12
|
6.0
|
6.0
|
12.0
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 2568 Varastossa |
6x24
|
6.0
|
6.0
|
24.0
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
|||
0,41 € - 0,58 € | 13488 Varastossa |
10x20
|
10.0
|
10.0
|
20.0
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
|||
0,67 € - 0,95 € | 4642 Varastossa |
12x48
|
12.0
|
12.0
|
48.0
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
|||
3,79 € - 5,41 € | 28 Varastossa |
20x40
|
16.0
|
20.0
|
40.0
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
|||
1,51 € - 2,15 € | 46 Varastossa |
12x24
|
12.0
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
53.0
|
28
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 322 Varastossa |
5x20
|
4.5
|
5.0
|
20.0
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
|||
0,85 € - 1,22 € | 1439 Varastossa |
8x32
|
8.0
|
8.0
|
32.0
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
|||
0,83 € - 1,19 € | 184 Varastossa |
14x28
|
14.0
|
14.0
|
28.0
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
|||
0,97 € - 1,39 € | 1486 Varastossa |
16x32
|
16.0
|
16.0
|
32.0
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
|||
0,87 € - 1,24 € | 40 Varastossa |
5x10
|
5.5
|
5.0
|
10.0
|
19.0
|
23.0
|
12
|
|||
1,03 € - 1,47 € | 55 Varastossa |
8x16
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
30.0
|
35.5
|
19
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 1182 Varastossa |
4x8
|
4.0
|
4.0
|
8.0
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
|||
0,39 € - 0,55 € | 876 Varastossa |
8x16
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa