Nämä haarukkanivelen vastakappaleet on tarkoitettu toimimaan haarukkanivelen kanssa mahdollistaen sulavan ja kontrolloidun liikkeen. Nämä on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelten väliin tarjoamaan liitäntä, jossa edellytetään kulmapoikkeamaa.
Vastakappaleen erinomainen istuvuus tarjoaa tiukan ja vankan liitännän haarukkaniveleen ja takaa vakauden, luotettavuuden ja optimaalisen kuormansiirron. Vastakappaleen sileä pinta vähentää kitkaa ja kulumista vastakappaleiden välillä ja edesauttaa nivelen yleistä pitkäikäisyyttä ja tehokkuutta.
Se takaa, että ne pysyvät kohdistettuina ja paikoillaan muuttuvissa kuormissa ja olosuhteissa tarjoten luotettavan ja turvallisen liitännän. Kierrekoko on suunniteltu sopimaan haarukkaniveleen ja helpottamaan asennusta ja irrotusta. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Thread hand | Kierretyyppi | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,74 € - 4,57 € | 50 Varastossa |
M5
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||||
3,58 € - 5,96 € | 44 Varastossa |
M8
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||||
2,75 € - 4,59 € | 478 Varastossa |
M6
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||||
4,42 € - 7,37 € | 3 Varastossa |
M10
|
Vasenkätinen
|
Hieno
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||||
8,13 € - 11,62 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Vasenkätinen
|
Hieno
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||||
2,88 € - 4,80 € | 288 Varastossa |
M5
|
Oikeakätinen
|
Karkea
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||||
3,83 € - 6,39 € | 200 Varastossa |
M8
|
Oikeakätinen
|
Hieno
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||||
4,70 € - 7,84 € | 174 Varastossa |
M12
|
Oikeakätinen
|
Karkea
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||||
7,31 € - 12,19 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Oikeakätinen
|
Hieno
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||||
2,59 € - 4,32 € | 21 Varastossa |
M4
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||||
4,33 € - 7,21 € | 156 Varastossa |
M10
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||||
11,25 € - 16,07 € | 28 Varastossa |
M20
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||||
3,65 € - 6,08 € | 205 Varastossa |
M8
|
Oikeakätinen
|
Karkea
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||||
4,42 € - 7,36 € | 132 Varastossa |
M10
|
Oikeakätinen
|
Karkea
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||||
6,61 € - 11,01 € | 228 Varastossa |
M14
|
Oikeakätinen
|
Karkea
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||||
6,94 € - 11,56 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M14
|
Oikeakätinen
|
Hieno
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||||
4,70 € - 7,84 € | 4 Varastossa |
M12
|
Vasenkätinen
|
Hieno
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||||
6,29 € - 10,49 € | 174 Varastossa |
M14
|
Vasenkätinen
|
Karkea
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||||
11,82 € - 16,88 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
Vasenkätinen
|
Hieno
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||||
2,65 € - 4,41 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Oikeakätinen
|
Karkea
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa