Polystyreeni PS (polystyreeni) -holkkivalikoimaamme on saatavana valkoisena tai mustana ja eri kooissa. Ne tarjoavat hyvän lämpö- ja sähköeristyksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0871 € - 0,1419 € | 46336 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,071 € - 0,1148 € | 2365 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0501 € - 0,0922 € | 1748 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,2198 € - 0,2926 € | 1023 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,071 € - 0,1148 € | 12885 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0597 € - 0,0969 € | 10101 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,1623 € - 1,1623 € | 1748 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,0284 € - 0,0284 € | 498 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0597 € - 0,0969 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0597 € - 0,0969 € | 8863 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,2022 € - 0,2687 € | 1081 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
0,071 € - 0,1148 € | 1984 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,4504 € - 0,4504 € | 1096 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,1695 € - 0,2273 € | 2977 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,2478 € - 0,2478 € | 492 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
0,193 € - 0,193 € | 8520 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1306 € - 0,1771 € | 4727 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,1306 € - 0,1771 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,1306 € - 0,1306 € | 486 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
0,1318 € - 0,1771 € | 2781 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa