Jousitetulla pultilla varustetut vetolaatikkolukot soveltuvat tiukkaa turvallisuutta vaativiin kohteisiin. Ne ovat vanne/pinta-asennettavia kiinni painettavia liukulaatikkolukkoja, joita suositellaan puisiin vetolaatikkoihin. Lisäturvan takaamiseksi lukossa on porankestävä keskiö, ja avain on poistettavissa vain lukitussa asennossa. Laippakiinnitettävä versio on suunniteltu erityisesti liukuviin puuoviin. Tämä painolukko sopii erinomaisesti kaappeihin, työtasoille ja puisiin näyttelykaappeihin. Painolukitus säästää aikaa kiireisessä jälleenmyyntiympäristössä. Se tarjoaa hyvän turvallisuustason, ja siinä on porankestävä keskiö. Mutterikiinnitteisessä Budget-työntölukossa on levysylinterimekanismi, joka tarjoaa kätevän "sulje painamalla avaa avaimella" -toiminnon. Lukon liike on vain 45 astetta, ja avain vapautuu lukon ollessa auki. Tämä lukko sopii tavalliseen kaksois-D-asennusreikään ja soveltuu liukuoviin, näyttelykaappeihin ja lasipintaisiin ilmoitustauluihin
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sylinterin syvyys | Pultin pituus | Kotelon leveys | Paneelin enimmäispaksuus | Pultin halkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6067 € - 16,228 € | 283 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
52,9294 € - 112,9056 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.307 in
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
33.2 mm
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||||
51,2301 € - 51,2301 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.39 in
35.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
35.3 mm
35.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa