Valikko Haku

Huonekalulukot - uppoasennetut kaappilukot

Varastossa

Kaappilukot on valmistettu teräksestä, ja niissä on muovinen runko. Ne sopivat raskaan käytön sovelluksiin, kuten teräskaappeihin. Tangon asennus on helppoa erityisen kiinnikelevyn ansiosta. Kiinni napsautettava runko auttaa kokoamisessa, joten tämä osa on helppo asentaa. Mukana on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu pölysuoja, ja lukot voi ostaa samanlaisilla tai erilaisilla avaimilla

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kahvan pinnoite Kahvan väri Avaimen tyyppi Osta
17,4527 € - 46,676 € 7 Varastossa
Jauhemaalattu
Musta
Erilaisella avaimella
17,4527 € - 46,676 € 18 Varastossa
Kromattu
Kromi
Samanlaiset avaimet
17,835 € - 66,87 € 120 Varastossa
Kromattu
Kromi
Samanlaiset avaimet
17,4527 € - 46,676 € 69 Varastossa
Jauhemaalattu
Musta
Erilaisella avaimella
Kalustelukko Samanlainen avain 14.8 mm Jauhemaalattu

03520120101E

Hinta-alue
46,676 € - 17,4527 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan pinnoite
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki
Kalustelukko Samanlainen avain 14.8 mm Kromattu

03520110101E

Hinta-alue
46,676 € - 17,4527 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Kromi
  • Kahvan pinnoite
    Kromattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki
Kalustelukko Erilainen avain 14.8 mm Kromattu

03520110201E

Hinta-alue
66,87 € - 17,835 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Kromi
  • Kahvan pinnoite
    Kromattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki
Kalustelukko Erilainen avain 14.8 mm Jauhemaalattu

03520120201E

Hinta-alue
46,676 € - 17,4527 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan pinnoite
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki