Tukipehmusteet ruuvataan karan kärkiin suoralinjaisten toimintakiinnikkeiden käyttämistä varten. Kara työntyy eteenpäin, kunnes tukipehmuste pitää työkappaletta turvallisesti paikoillaan. Nämä osat on suunniteltu nopeaan kiinnittämiseen eri koissa ja pitkillä avaus- ja sulkemisliikkeillä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan paksuus | Kierrekoko | Kannan korkeus | Kierteen pituus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,496 € - 51,496 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
45,8679 € - 45,8679 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
54,0507 € - 54,0507 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
52,1963 € - 52,1963 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
46,4904 € - 46,4904 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
51,4312 € - 51,4312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
50,3419 € - 50,3419 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
45,9716 € - 45,9716 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
52,5335 € - 52,5335 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
53,0522 € - 53,0522 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
45,9716 € - 45,9716 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
54,6473 € - 54,6473 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
53,3245 € - 53,3245 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
52,1963 € - 52,1963 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
45,8679 € - 45,8679 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
54,0507 € - 54,0507 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
49,6416 € - 49,6416 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
45,3751 € - 45,3751 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
52,0925 € - 52,0925 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
50,8347 € - 50,8347 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa