Valikko Haku

Itsekiinnittyvä suojatarra

Varastossa

Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.

  • Tarjolla on eri halkaisijakokoja
  • Irrotettava.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Määrä alustaa kohden Osta
0,1865 € - 0,1865 € 5867 Varastossa
10.0 mm
1000
0,8829 € - 0,8829 € 1967 Varastossa
45.0 mm
500
0,239 € - 0,239 € 3879 Varastossa
30.0 mm
1000
0,5831 € - 0,5831 € 2155 Varastossa
40.0 mm
500
0,2307 € - 0,2307 € 15927 Varastossa
20.0 mm
1000
Tarralevy Pyöreä 10.0 mm 1.5 mm Kumi

49093

Hinta-alue
0,1865 € - 0,1865 €

Varastotasot
5867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    1000
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Muoto
    Pyöreä
Tarralevy Pyöreä 45.0 mm 1.5 mm Kumi

49097

Hinta-alue
0,8829 € - 0,8829 €

Varastotasot
1967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    500
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Muoto
    Pyöreä
Tarralevy Pyöreä 30.0 mm 1.5 mm Kumi

49095

Hinta-alue
0,239 € - 0,239 €

Varastotasot
3879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    1000
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Muoto
    Pyöreä
Tarralevy Pyöreä 40.0 mm 1.5 mm Kumi

49096

Hinta-alue
0,5831 € - 0,5831 €

Varastotasot
2155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    500
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Muoto
    Pyöreä
Tarralevy Pyöreä 20.0 mm 1.5 mm Kumi

49094

Hinta-alue
0,2307 € - 0,2307 €

Varastotasot
15927 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    1000
  • Irrotettavuus
    Removable
  • Muoto
    Pyöreä