Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu keraamisella kuulalla ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, keraaminen kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Keraaminen kuula on erittäin kova ja kestää kulumista ja korroosiosta, mikä vähentää kitkasyöpymisen tai vaurioitumisen mahdollisuutta vastakappaleissa.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Materiaali: Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | Isku s1 | Spring load | d1 | d2 | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,65 € - 10,23 € | 3 Varastossa |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||||
10,81 € - 16,63 € | 3 Varastossa |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||||
11,72 € - 18,03 € | 3 Varastossa |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||||
5,17 € - 7,96 € | 5 Varastossa |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||||
7,51 € - 11,56 € | 1 Varastossa |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||||
14,88 € - 22,89 € | 3 Varastossa |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||||
5,08 € - 7,82 € | 6 Varastossa |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||||
4,87 € - 7,49 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.0
|
0.6
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||||
5,57 € - 8,57 € | 5 Varastossa |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||||
6,13 € - 9,43 € | 1 Varastossa |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||||
15,79 € - 24,29 € | 2 Varastossa |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||||
5,52 € - 8,49 € | 7 Varastossa |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||||
7,86 € - 12,09 € | 9 Varastossa |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa