Valikko Haku

Spring Plungers - Ball End - Smooth

Varastossa

These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.

The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.

Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.

  • Used for locating, applying pressure or lifting off.
  • Resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
  • It can withstand temperatures of up to 250ºC.
Material: Stainless Steel

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tyyppi d2 Osta
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
18.0
40.0
67.3
8.0
Kauluksella
6.5
1,36 € - 2,09 € 44 Varastossa
6.0
6.0
9.4
5.0
Kauluksella
4.0
1,79 € - 2,75 € 639 Varastossa
9.0
11.0
25.0
8.0
Kauluksella
6.5
2,78 € - 4,27 € 859 Varastossa
16.0
14.0
25.0
12.0
Kauluksella
10.0
2,35 € - 3,62 € 757 Varastossa
13.0
17.0
37.0
10.0
Kauluksella
8.5
1,85 € - 2,85 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
9.0
12.0
18.0
3.5
Ilman kaulusta
2.5
2,61 € - 4,02 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
18.0
57.0
103.5
8.0
Ilman kaulusta
6.0
1,01 € - 1,56 € 162 Varastossa
5.0
3.0
6.5
4.0
Kauluksella
3.0
1,20 € - 1,85 € 452 Varastossa
9.0
4.0
9.0
8.0
Kauluksella
6.5
1,57 € - 2,42 € 23 Varastossa
7.0
4.5
7.5
3.0
Ilman kaulusta
2.0
1,55 € - 2,39 € 88 Varastossa
11.0
8.0
14.0
4.0
Ilman kaulusta
3.0
1,15 € - 1,77 € 478 Varastossa
7.0
2.3
6.5
6.0
Kauluksella
5.0
2,27 € - 3,49 € 17 Varastossa
9.0
7.0
12.5
8.0
Kauluksella
6.5
1,01 € - 1,56 € 778 Varastossa
7.0
6.0
11.5
6.0
Kauluksella
5.0
1,20 € - 1,85 € 187 Varastossa
9.0
10.0
20.4
8.0
Kauluksella
6.5
2,27 € - 3,49 € 60 Varastossa
4.0
1.7
3.5
3.0
Kauluksella
2.0
2,76 € - 4,24 € 9 Varastossa
5.0
2.8
4.7
2.5
Ilman kaulusta
1.5
2,52 € - 3,87 € 9 Varastossa
20.0
26.0
49.0
10.0
Ilman kaulusta
8.0
2,27 € - 3,49 € 1402 Varastossa
13.5
11.9
22.3
10.0
Kauluksella
8.0
1,42 € - 2,18 € 851 Varastossa
6.0
6.0
12.0
5.0
Kauluksella
4.0
  • / 4
Jousimäntä 8.0 6.5 18.0 Ruostumaton teräs

20208950

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20252922

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253004

Hinta-alue
2,75 € - 1,79 €

Varastotasot
639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20252960

Hinta-alue
4,27 € - 2,78 €

Varastotasot
859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 10.0 8.5 13.0 Ruostumaton teräs

20253011

Hinta-alue
3,62 € - 2,35 €

Varastotasot
757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Jousimäntä 3.5 2.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253073

Hinta-alue
2,85 € - 1,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    12.0
Jousimäntä 8.0 6.0 18.0 Ruostumaton teräs

20253127

Hinta-alue
4,02 € - 2,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    57.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20253189

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253172

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 3.0 2.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254490

Hinta-alue
2,42 € - 1,57 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.5
Jousimäntä 4.0 3.0 11.0 Ruostumaton teräs

20254513

Hinta-alue
2,39 € - 1,55 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    8.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254568

Hinta-alue
1,77 € - 1,15 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20254629

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254674

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20254728

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 3.0 2.0 4.0 Ruostumaton teräs

20254698

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Jousimäntä 2.5 1.5 5.0 Ruostumaton teräs

20252816

Hinta-alue
4,24 € - 2,76 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    2.8
Jousimäntä 10.0 8.0 20.0 Ruostumaton teräs

20252892

Hinta-alue
3,87 € - 2,52 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    26.0
Jousimäntä 10.0 8.0 13.5 Ruostumaton teräs

20252953

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
1402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20252984

Hinta-alue
2,18 € - 1,42 €

Varastotasot
851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20253028

Hinta-alue
4,39 € - 2,85 €

Varastotasot
651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 6.0 4.5 15.0 Ruostumaton teräs

20253042

Hinta-alue
3,19 € - 2,07 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    36.0
Jousimäntä 4.5 3.2 12.0 Ruostumaton teräs

20253097

Hinta-alue
2,96 € - 1,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.7
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20253165

Hinta-alue
1,77 € - 1,15 €

Varastotasot
318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 3.5 2.5 9.0 Ruostumaton teräs

20254506

Hinta-alue
2,33 € - 1,51 €

Varastotasot
203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    6.0
Jousimäntä 6.0 4.5 15.0 Ruostumaton teräs

20254551

Hinta-alue
2,65 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.0
Jousimäntä 10.0 8.5 13.0 Ruostumaton teräs

20254575

Hinta-alue
2,30 € - 1,50 €

Varastotasot
1372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254612

Hinta-alue
3,25 € - 2,11 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20254667

Hinta-alue
1,31 € - 0,85 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20254704

Hinta-alue
1,61 € - 1,05 €

Varastotasot
1720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20254742

Hinta-alue
4,27 € - 2,78 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20254773

Hinta-alue
5,62 € - 3,65 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 8.0 6.0 18.0 Ruostumaton teräs

20252885

Hinta-alue
3,39 € - 2,20 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    24.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20252915

Hinta-alue
2,05 € - 1,33 €

Varastotasot
678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20252977

Hinta-alue
2,18 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 2.5 1.5 5.0 Ruostumaton teräs

20253059

Hinta-alue
5,10 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.7
Jousimäntä 4.0 3.0 11.0 Ruostumaton teräs

20253080

Hinta-alue
2,88 € - 1,87 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.0
Jousimäntä 3.0 2.0 7.0 Ruostumaton teräs

20253066

Hinta-alue
2,88 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Spring load F1 ≈ N
    7.8
Jousimäntä 12.0 10.0 22.0 Ruostumaton teräs

20253141

Hinta-alue
5,55 € - 3,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    68.0
Jousimäntä 5.0 3.5 13.0 Ruostumaton teräs

20254537

Hinta-alue
2,59 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    11.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20254582

Hinta-alue
3,16 € - 2,05 €

Varastotasot
1561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20254605

Hinta-alue
3,12 € - 2,03 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 3.0 2.4 4.0 Ruostumaton teräs

20254599

Hinta-alue
3,77 € - 2,45 €

Varastotasot
3829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20254681

Hinta-alue
2,67 € - 1,74 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 10.0 8.0 13.5 Ruostumaton teräs

20254735

Hinta-alue
3,12 € - 2,03 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20254780

Hinta-alue
1,36 € - 0,88 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 6.0 5.0 15.0 Ruostumaton teräs

20208943

Hinta-alue
1,92 € - 1,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Jousimäntä 5.0 4.0 12.0 Ruostumaton teräs

20208936

Hinta-alue
1,83 € - 1,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Jousimäntä 10.0 8.5 26..0 Ruostumaton teräs

20208967

Hinta-alue
2,26 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Jousimäntä 4.0 3.0 10.7 Ruostumaton teräs

20208929

Hinta-alue
1,79 € - 1,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Jousimäntä 2.0 1.0 3.5 Ruostumaton teräs

20252755

Hinta-alue
4,04 € - 2,63 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    0.8
Jousimäntä 12.0 10.0 22.0 Ruostumaton teräs

20252908

Hinta-alue
4,67 € - 3,04 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    41.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20252946

Hinta-alue
2,59 € - 1,68 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20252939

Hinta-alue
2,13 € - 1,38 €

Varastotasot
785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20252991

Hinta-alue
2,30 € - 1,50 €

Varastotasot
739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 2.0 1.0 3.5 Ruostumaton teräs

20253035

Hinta-alue
4,90 € - 3,19 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    1.3
Jousimäntä 5.0 3.5 13.0 Ruostumaton teräs

20253103

Hinta-alue
3,08 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    19.3
Jousimäntä 5.5 4.0 14.0 Ruostumaton teräs

20253110

Hinta-alue
3,22 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    25.1
Jousimäntä 10.0 8.0 20.0 Ruostumaton teräs

20253134

Hinta-alue
4,59 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    61.0
Jousimäntä 4.5 3.2 12.0 Ruostumaton teräs

20254520

Hinta-alue
2,48 € - 1,61 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    9.5
Jousimäntä 5.5 4.0 14.0 Ruostumaton teräs

20254544

Hinta-alue
2,65 € - 1,72 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ilman kaulusta
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.5
Jousimäntä 10.0 8.5 13.0 Ruostumaton teräs

20254636

Hinta-alue
4,03 € - 2,62 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20254650

Hinta-alue
1,27 € - 0,83 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Jousimäntä 3.0 2.4 4.0 Ruostumaton teräs

20254643

Hinta-alue
1,27 € - 0,83 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254711

Hinta-alue
1,64 € - 1,07 €

Varastotasot
474 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20254766

Hinta-alue
1,89 € - 1,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kauluksella
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0