Näitä laajennuslaitteella varustettuja jousimäntiä käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostamiseen. Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.
Sen materiaali tarjoaa erinomaista lujuutta eri tilanteissa ja lämpötiloissa sekä myös korroosionsietokykyä, kontrollia ja vakautta. Sitä on helppo ja nopea käyttää tuotannossa ja kokoonpanossa, ja se poistaa huipputarkan koneistuksen ja osien valmistuksen kustannusten tarpeen.
Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosituksena on, että sitä käytetään yksittäisenä, kertakäyttöisenä asennuksena, koska toistuvat asennukset ja purkamiset saattavat vähentää sen kykyä laajentua suurempien toleranssien aukkoihin muovin väsymisen vuoksi. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C. Ihanteellinen käytettäväksi muovista muovatuissa osissa koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa.
Materiaali: TermoplastinenVäri: MustaMateriaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa