Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät on valmistettu vinyylistä, jolla on hyvä jousto suojattaessa kierteisiä tai kierteettömiä kärkiä, ja ne ovat hyvin vahvoja. Vihreää tai mustaa PVC:tä voi käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Mallissa on riippuva kieleke, jota voi käyttää riippukoukkujen kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4134 € - 0,9142 € | 1187 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,2697 € - 0,7072 € | 529482 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
0,46 € - 0,966 € | 25 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,3573 € - 0,3573 € | 17011 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,3696 € - 0,7762 € | 4696 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,2847 € - 0,2847 € | 4866 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,0827 € - 0,2179 € | 6380 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,1492 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,2039 € - 0,5405 € | 10637 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,2478 € - 0,6526 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,3559 € - 0,9315 € | 1827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,4586 € - 1,2075 € | 19842 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
0,0617 € - 0,1627 € | 24332 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,1035 € - 0,2734 € | 5731 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,1861 € - 0,4945 € | 8172 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,2478 € - 0,6497 € | 2563 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
0,308 € - 0,8107 € | 442 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,4162 € - 1,1011 € | 7902 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
0,0748 € - 0,1572 € | 2344 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,1423 € - 0,299 € | 9313 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa