Säädettävät julistepidikkeet muodostuvat ylä- ja alakiskoista, jotka kiinnitetään esillepantavaan painomateriaaliin. Yläosassa on siirrettävät koukut ja alaosassa paino, jotta juliste riippuu suorassa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5962 € - 12,8832 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Alumiini
|
|
|||||||
1,2595 € - 3,9676 € | 525 Varastossa |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
29,3672 € - 30,9279 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Alumiini
|
|
|||||||
1,5607 € - 3,9101 € | 397 Varastossa |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
1,1336 € - 3,0763 € | 1295 Varastossa |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,1437 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
32,6256 € - 34,3507 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Alumiini
|
|
|||||||
1,6429 € - 4,0826 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa