Kaasujousien kiinnikkeillä kiinnitetään kaasujousi paikoilleen. Saatavilla on kolme eri kiinnitystyyppiä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Pituus asennusaukosta päähän | Tyyppi | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7524 € - 2,9024 € | 50 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
1253200 | 6,591 € - 11,5552 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||||
1,2513 € - 2,0673 € | 101 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||||
5,7502 € - 9,5289 € | 10 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||||
13,513 € - 18,6471 € | 19 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
2,3548 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
M6 x 1.0
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
C3 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||||
9,8499 € - 16,9631 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
4,518 € - 7,4479 € | 5 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Teräs
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
10,1587 € - 16,8125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|||||
1,4923 € - 2,4917 € | 173 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
|||||
4,0114 € - 6,6264 € | 126 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
|||||
1,9988 € - 3,2995 € | 18 Varastossa |
|
M6 x 1.0
|
Teräs
|
0.906 in
23.0 mm
|
C3 Haarukkamainen lukitusklipsi
|
|||||
14,7041 € - 20,3037 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|||||
3,9912 € - 6,8728 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
1,9988 € - 3,2995 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nailon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
4,9013 € - 8,1324 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
11,9371 € - 20,5638 € | 10 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
2,2042 € - 3,6418 € | 47 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
12,3082 € - 16,9768 € | 25 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
6,5032 € - 10,7748 € | 16 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa