Siipinupilla varustetut minisalpalukot sopivat erinomaisesti kevyempiin käyttökohteisiin, missä tila on arvokasta. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Salvan pituus | Kahvan materiaali | Valmis | Lukintaväli | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,421 € - 12,0012 € | 1133 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
6,421 € - 12,0012 € | 10 Varastossa |
Nuppikahva
|
1.496 in
38.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
6,421 € - 12,0012 € | 50 Varastossa |
Nuppikahva
|
1.496 in
38.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
6,421 € - 12,0012 € | 5 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||
6,421 € - 12,0012 € | 1456 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
3,1001 € - 7,857 € | 29 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Jauhemaalattu
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||
7,225 € - 17,60 € | 182 Varastossa |
Siipinuppi, avaintoiminen kahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
4,7824 € - 10,0431 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Siipinuppi, avaintoiminen kahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sinkkiseos
|
Kromattu
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
3,6123 € - 7,857 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Siipinuppikahva
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Jauhemaalattu
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
3,6688 € - 7,857 € | 38 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Jauhemaalattu
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||
6,421 € - 12,0012 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Siipinuppikahva
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa