Nämä tarjoilukalusteiden laitepyörät sopivat erinomaiset ruoka- ja majoitusteollisuuden käyttöön. Näitä käytetään tavallisesti laitteissa, kuten lentokoneiden tarjoiluvaunut, uunit ja muut kannettavat ruoanvalmistuslaitteistot, jätesäiliöt, keittiöyksiköt, säilytysvaunut jne. Valikoimamme renkaat on valmistettu muun muassa polyuretaanista, ruostumattomasta teräksestä ja nailonista. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6541 € - 57,2722 € | 98 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
32,8584 € - 61,4411 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
22,9187 € - 42,8679 € | 62 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
35,3091 € - 66,0125 € | 28 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
20,9472 € - 39,159 € | 40 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
33,0911 € - 61,8723 € | 80 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
26,7522 € - 26,7522 € | 16 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
200.0 kg
200.0 kg
|
|||||||
38,4991 € - 72,0215 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
58,7617 € - 109,8579 € | 34 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
18,9072 € - 18,9072 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
20,5228 € - 43,0979 € | 30 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
33,7757 € - 63,1374 € | 4 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
19,7013 € - 36,8589 € | 42 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
27,2724 € - 53,1607 € | 98 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
22,0288 € - 42,8966 € | 4 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
31,6262 € - 59,141 € | 24 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
20,5502 € - 38,4402 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
42,3325 € - 79,1518 € | 30 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
63,6494 € - 119,0008 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
18,3733 € - 35,7376 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa