Valikko Haku

Ruuvisuojus M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi matalalla päällä ja kuusiokololla Matala pää vähentää ruuvien kannan korkeustilaa, mikä edellyttää uppokantaisuutta. Sopii ihanteellisesti kohteisiin, joissa on vähän liikkumistilaa.
Tuotekoodi:

20141257

382 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,24 €
100 - 249 3,81 €
250 - 749 3,39 €
750 + 2,97 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,24 €

1 x 4,24 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 20.0
r1 0.25
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä