Valikko Haku

Ruuvisuojus M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

Kantaruuvi todella matalalla päällä ja torx-kannalla. Matala pään muoto todella matalalla profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua paikkaa. Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on minimaalisesti vapaata tilaa. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20202712

408 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 1,75 €
100 - 249 1,575 €
250 - 749 1,40 €
750 + 1,23 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,75 €

1 x 1,75 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 6.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Torx-koko TX 6
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä