SPST-keinukytkimiä on saatavina merkkivalolla, ja kaikissa on ON-OFF-merkintä mitä tahansa sähköasennusta varten. 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC. Asennusreikien koko on 1,1 x 0,54 tuumaa. UL- ja CSA-hyväksytty.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Napojen määrä | Leveys | Väri | Kokonaispituus | Tyyppi | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3137 € - 5,1464 € | 1152 Varastossa |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
1,4375 € - 3,2201 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
|||||
1,6566 € - 4,4851 € | 698 Varastossa |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oranssi
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
1,6566 € - 3,6801 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
2,5876 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
2,5876 € - 5,7789 € | 202 Varastossa |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
2,8751 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Oranssi
|
1.24 in
31.5 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
1,6566 € - 3,6801 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
|||||
2,0125 € - 4,4851 € | 2529 Varastossa |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
1,6566 € - 4,4851 € | 733 Varastossa |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
|||||
2,5876 € - 5,7789 € | 744 Varastossa |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei valoa
|
|||||
1,725 € - 3,8526 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Oranssi
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
2,3685 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Punainen
|
1.24 in
31.5 mm
|
Ei valoa
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa