Spiralguard soveltuu useimpien hydrauliikka-, paineilma- ja teollisuusletkukokoonpanojen suojaamiseen monella alalla. Sillä on erinomainen palautusmuisti, maksimoiden letkun suojan, sekä poikkeukselliset puristumisenesto-ominaisuudet. Sillä on hyvä hankautumisenkesto, se on testattu vaativissa olosuhteissa ja sillä on hyvä UV-säteilyn kesto. Spiralguard sopii yksittäisten letkojen ja useiden letkunippujen suojaukseen ja toimitetaan kätevästi laatikkoon pakattuna säilytyksen halpottamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Seinämän paksuus | Yhteensopiva letkun halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,14 € - 20,29 € | 58 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
24,5169 € - 28,4397 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
225,4908 € - 228,7219 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
44,4382 € - 51,5484 € | 29 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
62,2057 € - 72,1586 € | 24 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
373,8054 € - 373,8054 € | 15 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
359,0108 € - 359,0108 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
89,7034 € - 102,4132 € | 20 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
19,14 € - 20,4725 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
29,429 € - 34,1377 € | 56 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
71,4798 € - 79,4162 € | 69 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
220,69 € - 232,3093 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
55,7625 € - 61,9612 € | 319 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
147,1353 € - 154,8772 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
52,2611 € - 58,0708 € | 219 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
96,3135 € - 107,0122 € | 373 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
474,3058 € - 483,98 € | 30 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
48,7857 € - 54,2063 € | 115 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
360,4595 € - 367,8123 € | 10 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
166,6133 € - 185,1057 € | 42 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa