Valikko Haku

Kierretulpat tiivisteellä

Varastossa

Kierteelliset suojatulpat - BSP/Gas-kierteitä käytetään yleisesti hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Niissä on uritettu pää, johon on helppo tarttua, ja ne tarjoavat erinomaisen suojauksen lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Osta
0,3649 € - 1,2388 € 579 Varastossa
44.0 mm
1
0,1879 € - 0,6303 € 3150 Varastossa
28.0 mm
1/2
0,1281 € - 0,4112 € 6481 Varastossa
16.0 mm
1/8
0,1379 € - 0,5216 € 7 Varastossa
21.0 mm
1/4
0,1745 € - 0,5769 € 5293 Varastossa
24.0 mm
3/8
0,7758 € - 1,3142 € 100 Varastossa
52.0 mm
1-1/4
0,2038 € - 0,6819 € 3200 Varastossa
35.0 mm
3/4
Kierretulppa tiivisteellä BSP, GAS 1 PA Valkoinen

8615000

Hinta-alue
1,2388 € - 0,3649 €

Varastotasot
579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1
Kierretulppa tiivisteellä BSP, GAS 1/2 PA Valkoinen

8613000

Hinta-alue
0,6303 € - 0,1879 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2
1/8 BSP, GAS Kierretulpat tiivisteellä Valkoinen PA

8610000

Hinta-alue
0,4112 € - 0,1281 €

Varastotasot
6481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/8
1/4 BSP, GAS N/A Valkoinen PA

8611000

Hinta-alue
0,5216 € - 0,1379 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
Kierretulppa tiivisteellä BSP, GAS 3/8 PA;TPE Valkoinen

8612000

Hinta-alue
0,5769 € - 0,1745 €

Varastotasot
5293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8
Kierretulppa tiivisteellä BSP, GAS 1-1/4 PA Valkoinen

8616000

Hinta-alue
1,3142 € - 0,7758 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1-1/4
Kierretulppa tiivisteellä BSP, GAS 3/4 PA Valkoinen

8614000

Hinta-alue
0,6819 € - 0,2038 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    BSP
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    GAS
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4