Valikko Haku

Aluslevy M3 6.0 1.0 316 ruostumaton teräs

Kierteiset kiinnitysaluslevyt ovat pidätinaluslevyjä, joita käytetään kiinnitysruuvien kanssa. Ne tarjoavat positiivisen kiinnitystehon, joka estää ruuveja putoamasta kokoonpanosta. Aluslevyn sisähalkaisijassa on matala kierre, mikä on helppo ruuvata paikoilleen.
Tuotekoodi:

20145798

97 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 2,41 €
100 - 249 2,17 €
250 - 749 1,93 €
750 + 1,68 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,41 €

1 x 2,41 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
d2 6.0
w1 0.05 1.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä