Valikko Haku

Aluslevy M20 40.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

Kierteiset kiinnitysaluslevyt ovat pidätinaluslevyjä, joita käytetään kiinnitysruuvien kanssa. Ne tarjoavat positiivisen kiinnitystehon, joka estää ruuveja putoamasta kokoonpanosta. Aluslevyn sisähalkaisijassa on matala kierre, mikä on helppo ruuvata paikoilleen.
Tuotekoodi:

20146528

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 12,63 €
100 - 249 11,37 €
250 - 749 10,11 €
750 + 8,84 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,63 €

1 x 12,63 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M20
d2 40.0
w1 0.05 5.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä