Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 1207 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,19 € - 3,13 € | 100 Varastossa |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
10.0
|
1.2
|
3.8
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 1452 Varastossa |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
25.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 76 Varastossa |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
2,28 € - 3,25 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
6.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 99 Varastossa |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
12.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
2,40 € - 3,44 € | 100 Varastossa |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
80.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
2,40 € - 3,44 € | 86 Varastossa |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
10.0
|
|||
2,44 € - 3,49 € | 265 Varastossa |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
60.0
|
4.2
|
10.0
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 100 Varastossa |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
22.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
12.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 500 Varastossa |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 100 Varastossa |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
25.0
|
1.7
|
4.5
|
|||
2,19 € - 3,13 € | 323 Varastossa |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
10.0
|
1.7
|
4.5
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 566 Varastossa |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 6 Varastossa |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
25.0
|
2.3
|
6.0
|
|||
2,19 € - 3,13 € | 100 Varastossa |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
12.0
|
1.2
|
3.8
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 100 Varastossa |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa