Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M5 10.0 316 ruostumaton teräs

Captive Thumb Screw with a low head and a slotted drive. Design that combines tactile properties of thumb screws with the retention power of captive screws. Provides a secure fastening solution that prevents damage, cost and time delays cause from lost or loose screws. Can be used in threaded and non-threaded panel holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Tuotekoodi:

20188320

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,0333 €
100 - 249 3,63 €
250 - 749 3,2266 €
750 + 2,8233 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,03 €

1 x 4,0333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 025 10.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Valmis Blackened
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä