Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

Kiinnityssormiruuvi matalalla päällä. Muotoilu yhdistää sormiruuvien kosketusominaisuudet ja kiinnitysruuvien pidätintehon. Se tarjoaa tiukan kiinnitysratkaisun, joka ehkäisee kadonneiden tai löystyneiden ruuvien aiheuttamat viat, kulut ja aikaviiveet. Voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä paneelirei'issä.
Tuotekoodi:

20139018

204 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,25 €
100 - 249 2,93 €
250 - 749 2,60 €
750 + 2,28 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,25 €

1 x 3,25 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 16.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä