Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4733 € - 3,5333 € | 86 Varastossa |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,6833 € - 3,8333 € | 132 Varastossa |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,5666 € - 3,6666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,80 € - 4,00 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
50.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,73 € - 3,90 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
2,66 € - 3,80 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
2,8466 € - 4,0666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
3,2433 € - 4,6333 € | 63 Varastossa |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
3,332 € - 4,76 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
35.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
2,3333 € - 3,3333 € | 150 Varastossa |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,4966 € - 3,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
50.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,4266 € - 3,4666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,6133 € - 3,7333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
2,5433 € - 3,6333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
10.0
|
12.0
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
2,4966 € - 3,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
2,4266 € - 3,4666 € | 89 Varastossa |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,5666 € - 3,6666 € | 264 Varastossa |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,4266 € - 3,4666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,6366 € - 3,7666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
35.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,59 € - 3,70 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa