Säädettäviä siipinupilla varustettuja kompressiosalpoja käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa. Niitä on saatavilla eri pinnoituksilla sekä lukkiutuvina että lukkiutumattomina versioina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Väri | Valmis | Avaimen tyyppi | Minimipuristus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3694 € - 47,4351 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.835 in
72.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
29,3321 € - 52,0809 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.835 in
72.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Avaimellinen CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
29,3321 € - 52,0809 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.283 in
58.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Avaimellinen CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.835 in
72.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | 272 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
24,7506 € - 43,9214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.835 in
72.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.283 in
58.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
30,0654 € - 56,2474 € | 83 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Avaimellinen CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
23,5618 € - 41,8245 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
23,5618 € - 41,8245 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.26 in
32.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | 9 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Ei avainta
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
24,1509 € - 45,1704 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ei avainta
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Ei avainta
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.835 in
72.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
25,3694 € - 47,4351 € | 50 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Ei avainta
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
28,8469 € - 53,9519 € | 40 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Avaimellinen CH751
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||
30,0654 € - 56,2474 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Avaimellinen CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
23,5618 € - 41,8245 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Ei avainta
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
28,8469 € - 53,9519 € | 4 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Avaimellinen CH751
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||
10,0303 € - 10,0303 € | 23 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
Avaimellinen CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa