Valikko Haku

Koneruuvit - neliökanta

Varastossa

Neliöpäisiä koneruuveja voi käyttää, jos pyöreäpäiset ruuvit eivät kelpaa muotonsa tai tilan puutteen takia

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,1935 € - 0,215 € 16515 Varastossa
1.0 mm
M6
80.0 mm
0,1531 € - 0,1702 € 15500 Varastossa
1.0 mm
M6
60.0 mm
0,1321 € - 0,1468 € 9000 Varastossa
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,2509 € - 0,2788 € 10698 Varastossa
1.0 mm
M6
40.0 mm
0,19 € - 0,2112 € 6753 Varastossa
1.25 mm
M8
50.0 mm
Ruuvi Ei avaintyyppiä M6 80.0 mm PA Väritön

0900570000VR

Hinta-alue
0,215 € - 0,1935 €

Varastotasot
16515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ei avaintyyppiä M6 60.0 mm PA Väritön

0900550000VR

Hinta-alue
0,1702 € - 0,1531 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ei avaintyyppiä M6 50.0 mm PA Väritön

0900540000VR

Hinta-alue
0,1468 € - 0,1321 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Koneruuvi Neliöpäinen Urallinen kanta M6 40.0 mm PA Väritön

0900530000VR

Hinta-alue
0,2788 € - 0,2509 €

Varastotasot
10698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ei avaintyyppiä M8 50.0 mm PA Väritön

0900610000VR

Hinta-alue
0,2112 € - 0,19 €

Varastotasot
6753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8