Korkean lämpötilan laitepyörät sopivat ihanteellisesti laitteistoihin, kuten leipomouunien pyöriksi sekä sovelluksiin, joissa lämpötila voi kohota korkealle, kuten teolliset uunilaitteistot ja painekattilat. Sekä muut käyttösovellukset, joissa vaaditaan korkean lämpötilan kestävyyttä. Valikoimassamme on pulttireikäisiä, kiinteälevyisiä ja kääntyvällä levyllä varustettuja pyöriä. Pyöriä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, kuten lämpömuovi, ruostumaton teräs ja kumi. Saatavana on eri kokoja ja värejä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,2806 € - 69,6926 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
43,2498 € - 80,8481 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||||||
36,0621 € - 112,0718 € | 28 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
53,7919 € - 167,1876 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
31,0238 € - 58,0197 € | 36 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
48,603 € - 90,8822 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
36,5139 € - 113,4806 € | 28 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
65,4019 € - 122,3072 € | 32 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
71,3575 € - 221,786 € | 28 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
51,3412 € - 95,9999 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||||||
17,8941 € - 55,7771 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Termoplastinen
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||||||
26,3004 € - 49,1356 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
28,8469 € - 89,9047 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Kumi
|
100.0 N
100.0 N
|
||||||
26,629 € - 83,0044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||||||
39,4985 € - 73,8328 € | 13 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteä laatta
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
17,9489 € - 55,9209 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Termoplastinen
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||||||
36,8288 € - 68,8876 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||||||
42,2641 € - 79,0367 € | 27 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
22,8913 € - 71,3027 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Termoplastinen polymeeri
|
100.0 N
100.0 N
|
||||||
30,6541 € - 57,2722 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa