Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkuvuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erilaisia pyörätyyppejä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Näitä laitepyöriä saa useassa värissä ja materiaalissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9254 € - 22,9433 € | 148 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
9,5152 € - 19,982 € | 105 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
11,5825 € - 22,5408 € | 74 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
9,1319 € - 17,7681 € | 40 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
10,8432 € - 26,4331 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-pyörä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
12,3702 € - 28,4402 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina-pyörä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
21,8782 € - 45,9442 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
10,9801 € - 10,9801 € | 1216 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
5,8049 € - 10,8391 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
4,4222 € - 9,2866 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||||
7,6532 € - 16,0718 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.48 in
63.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
18,4007 € - 38,6414 € | 3 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
7,4616 € - 17,3656 € | 16 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
9,6795 € - 20,327 € | 66 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
7,7217 € - 15,0368 € | 70 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
5,2847 € - 9,8328 € | 124 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
3,943 € - 8,2803 € | 96 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||||||
6,599 € - 13,858 € | 44 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||||
13,5541 € - 28,4635 € | 96 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
6,8181 € - 14,318 € | 72 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa