Kaikki vakionippusiteen edut, ja lisäksi niissä on tunnusliuska, johon voi kirjoittaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lapun sijainti | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462674 | 0,123 € - 0,1365 € | 1476 Varastossa |
Pään alla
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||
0,088 € - 0,1738 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pään yllä
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,0547 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pään yllä
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||||||
0,2245 € - 0,4121 € | 3146 Varastossa |
Pään yllä
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
0,1015 € - 0,1129 € | 10277 Varastossa |
Pään alla
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||
0,0814 € - 0,0902 € | 17981 Varastossa |
Pään yllä
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||||
0,054 € - 0,0601 € | 41612 Varastossa |
Pään alla
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
0,2491 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pään alla
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||||||
0,1944 € - 0,3532 € | 3240 Varastossa |
Pään yllä
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa