Valikko Haku

Plastic Circlips

Varastossa

These Plastic Circlips are intended to fit into grooves or bores, providing a secure and dependable grasp on shafts and other cylindrical objects, clevis joints and clevis pins.

Provides durability, strength, corrosion resistance, and wear resistance. Aside from being lightweight, it is perfect for applications demanding a weight reduction.

Simple to install and remove, providing convenience and efficiency throughout assembly and maintenance operations. Used in various applications such as automotive, industrial, and electronics.

  • Fits into grooves or bores, providing a secure and dependable grasp on shafts.
  • Provides durability, strength, and corrosion resistance.
  • Used in automotive, industrial, and electronics applications.
Material: POMColour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 l1 d2 Osta
0,16 € - 0,27 € 200 Varastossa
3.2
1.0
7.0
0,19 € - 0,32 € 196 Varastossa
7.0
1.3
14.0
0,22 € - 0,37 € 101 Varastossa
9.0
1.4
18.5
0,17 € - 0,28 € 253 Varastossa
4.0
1.1
9.0
0,26 € - 0,44 € 140 Varastossa
15.0
1.9
28.0
0,19 € - 0,32 € 143 Varastossa
5.0
1.1
11.0
0,23 € - 0,38 € 248 Varastossa
12.0
1.6
23.0
Lukkorengas 3.2 7.0 1.0 POM

20212704

Hinta-alue
0,27 € - 0,16 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • l1
    1.0
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta
Lukkorengas 7.0 14.0 1.3 POM

20212735

Hinta-alue
0,32 € - 0,19 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • d2
    14.0
  • l1
    1.3
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta
Lukkorengas 9.0 18.5 1.4 POM

20212742

Hinta-alue
0,37 € - 0,22 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • d2
    18.5
  • l1
    1.4
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta
Lukkorengas 4.0 9.0 1.1 POM

20212711

Hinta-alue
0,28 € - 0,17 €

Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • d2
    9.0
  • l1
    1.1
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta
Lukkorengas 15.0 28.0 1.9 POM

20212766

Hinta-alue
0,44 € - 0,26 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    1.9
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta
Lukkorengas 5.0 11.0 1.1 POM

20212728

Hinta-alue
0,32 € - 0,19 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • d2
    11.0
  • l1
    1.1
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta
Lukkorengas 12.0 23.0 1.6 POM

20212759

Hinta-alue
0,38 € - 0,23 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • d2
    23.0
  • l1
    1.6
  • Materiaali
    POM
  • Väri
    Musta